ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

Not available for purchase
Not available for purchase

距離センサー VDM28-50-R-IO/73c/110/122

VDM28-50-R-IO/73c/110/122
  • 回帰反射型レーザー距離センサー
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
  • 正確で明確かつ再現性のある測定結果
  • 発光体としての赤色レーザー
  • レーザークラス 2 のバージョン
  • IO-Link インターフェイス付きバージョン
  • アナログ出力付きバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VDM28-50-R-IO/73c/110/122

型番
ユニバーサル距離センサー、リフレクタまでの距離を測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 50 m、赤色レーザー光、レーザークラス 2、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ
一般的な仕様
測定範囲0,2 ... 50 m
基準対象物OFR-100/100
光源レーザーダイオード
標準寿命 85,000 時間(Ta = +25 °C 時)
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス2
波長660 nm
ビーム発散1 mrad
パルス長5 ns
繰り返し周波数250 kHz
最大パルスエネルギ< 4 nJ
角度偏差最大 ± 2°
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
ライトスポットの直径< 50 mm 距離 50 m 20 °C の場合
周囲光限度50000 Lux
温度の影響標準 ≤ 0,25 mm/K
機能安全関連パラメータ
MTTFd200 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータスイッチング状態用の 2 個の黄色 LED
ティーチインインジケータティーチイン:LED(緑色 / 黄色)が同位相点滅、2.5 Hz
ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリースイッチ(しきい値設定および作動モード)
制御エレメントしきい値を設定するためのスイッチ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC / IO-Link モードで動作している場合: 18 ... 30 V
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流≤ 70 mA / 24 V DC
適切に操作可能になるまでの遅延時間1,5 s
インターフェイス
インターフェイスの種類IO-Link
プロトコルIO-Link V1.0
サイクルタイム最小 2,3 ms
モードCOM2 (38.4 kBit/s)
プロセスデータ幅16 ビット
SIO モードのサポートはい
出力
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
測定出力アナログ出力 1 点 4~20 mA、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数50 Hz
応答時間10 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2007
測定精度
絶対精度± 25 mm
繰り返し精度< 5 mm
承認と証明書
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2007 は、2007 年 6 月 24 日付けの Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
環境条件
周囲温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP65
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面PMMA
質量90 g
寸法
高さ88 mm
25,8 mm
深度54,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-50-R-IO/73c/110/122

Product Documentation: VDM28-50-R-IO/73c/110/122

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF949 KB

Design / Simulation: VDM28-50-R-IO/73c/110/122

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2222 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VDM28-50-R-IO/73c/110/122

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2631ALLPDF275 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0845CALLPDF308 KB
UK-Declaration of conformity / UK-KonformitätserklärungDOC-5273ALLPDF297 KB

関連製品: VDM28-50-R-IO/73c/110/122

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

8 つの入力 / 出力を備えた EtherNet/IP IO-Link マスタfa

入力/出力 8 点を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa

8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
ブラケット : RL* シリーズ用fa
RL* シリーズ用ブラケットfa
保護ガラス板または開口部を挿入するための金属エンクロージャfa
28 シリーズセンサ用の取付けおよび微調整装置fa
背面壁面取り付け用の取り付けブラケットfa
溶接スラグカバーモデルfa
蟻継ぎ取り付けクランプfa
蟻継ぎ取り付けクランプfa
反射テープ 100 mm x 100 mmfa
マイクロ構造体リフレクタ、長方形 82 mm x 60 mm、取り付け穴付きfa
マイクロ構造体リフレクタ、長方形 50.9 mm x 50.9 mm、取り付け穴、固定ストラップfa
マイクロ構造体リフレクタ、六角 78 mm x 61 mm、取り付け穴fa
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa
保護エンクロージャ, 防爆ハウジング, クラス I、グループ C、D で承認済み, クラス II 、グループ E 、F 、G 認定取得, 内部端子台、M12 アングルプラグ 4 ピンfa
VDM28 シリーズ用ブラケットfa

SmartRunnerは、LEDを用いて、光切断法と2-Dビジョンセンサのユニークな組み合わせで構成されています。…

The R2000 provides reliable and extremely precise measuring results—with a gapless all-around visibility of 360° ...

3D測定や高速測定に対応:R2300シリーズは、あらゆる課題に対応する適切なLiDARセンサです。利点、技術、および適用領域について詳しく学びましょう...

R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…