注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ユニバーサル距離センサー、リフレクタまでの測定、測定方法 PRT、検出範囲 50 m、赤色レーザー光、レーザークラス 2、プッシュプル出力、M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
測定範囲 | 0,2 ... 50 m | |
基準対象物 | OFR-100/100 | |
光源 | レーザーダイオード 標準寿命 85,000 時間(Ta = +25 °C 時) |
|
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
レーザーの公称定格 | ||
注 | レーザー光 、 ビームを凝視しないでください | |
レーザークラス | 2 | |
波長 | 660 nm | |
ビーム発散 | 1 mrad | |
パルス長 | 5 ns | |
繰り返し周波数 | 250 kHz | |
最大パルスエネルギ | < 4 nJ | |
角度偏差 | 最大 ± 2° | |
測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | |
ライトスポットの直径 | < 50 mm 距離 50 m 20 °C の場合 | |
周囲光限度 | 50000 Lux | |
温度の影響 | 標準 ≤ 0,25 mm/K | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 200 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED | |
機能インジケータ | スイッチング状態用の 2 個の黄色 LED | |
ティーチインインジケータ | ティーチイン:LED(緑色 / 黄色)が同位相点滅、2.5 Hz ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期 |
|
制御エレメント | 作動モード選択用 5 ステップロータリースイッチ(しきい値設定および作動モード) | |
制御エレメント | しきい値を設定するためのスイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、 クラス 2 | |
リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
無負荷供給電流 | ≤ 70 mA / 24 V DC | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | 1,5 s | |
出力 | ||
信号出力 | プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
切替え周波数 | 50 Hz | |
応答時間 | 10 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
レーザーの安全性 | IEC 60825-1:2007 | |
測定精度 | ||
絶対精度 | ± 25 mm | |
繰り返し精度 | < 5 mm | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
FDA 認証 | IEC 60825-1:2007 は、2007 年 6 月 24 日付けの Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 90 g | |
寸法 | ||
高さ | 88 mm | |
幅 | 25,8 mm | |
深度 | 54,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 759 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2222 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | PF 13 CERT 2631 | ALL | 275 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0845C | ALL | 308 KB | |
UK-Declaration of conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-5273 | ALL | 297 KB |