ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

セーフティライトカーテン SLC30-1050/151

SLC30-1050/151
  • 検知範囲 最大 15 m
  • 分解能 30 mm(手の保護)
  • 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
  • マスタ / スレーブ検出、プラグアンドプレイ
  • 開始/再起動無効
  • 保護等級 IP67
  • 機能表示内蔵
  • 動作準備 の表示
  • リレーモニタ付きオプション(オプション 129)
  • アプライアンスソケット M12 x b1 経由の接続
  • 安全出力 OSSD (電位分離型半導体バージョン)
  • 保護フィールドの最大高さ 1800 mm

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SLC30-1050/151

システムコンポーネント
エミッターSLC30-1050-T/92
レシーバSLC30-1050-R/151
一般的な仕様
有効検出範囲0,2 ... 15 m
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
テストIEC/EN 61496
IEC/EN 61496 に準拠した安全性タイプ4
保護領域の幅0,2 ... 15 m
保護照射野高さ1050 mm
ビーム数56
作動モード起動 / 再起動無効あり、またはなしを選択可能
光学解像度30 mm
発散角< 5 °
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM20 a
PFHd1,5 E-8
タイプ4
インジケータ / 作動手段
動作インジケータエミッター内の 7 セグメントディスプレイ
診断インジケータレシーバーに 7 セグメントディスプレイ
機能インジケータレシーバー内:
赤色 LED:OSSD オフ
緑色 LED:OSSD オン
黄色 LED:保護エリアフリー、システム始動準備完了
故障前インジケータオレンジ色 LED
制御エレメント起動 / 再起動無効スイッチ、伝送コード化
電気的仕様
動作電圧24 V DC(-30 %/+25 %)
無負荷供給電流エミッター: ≤ 100 mA レシーバ: ≤ 150 mA
保護等級III
入力
作動電流約 10 mA
作動時間0,03 ... 1 s
テスト入力システムテスト用のリセット入力 (オプション /129 に非対応)
関数入力リリース開始
出力
安全出力分離安全半導体出力 2
信号出力1 PNP、始動準備用に最大 100 mA
スイッチング電圧動作電圧 -2 V
スイッチング電流最大 0,5 A
応答時間20 ms
適合性
機能安全ISO 13849-1
製品規格EN 61496-1 、 IEC 61496-2
承認と証明書
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
TUV 認証TUV
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
機械仕様
ハウジング長さ L1160 mm
保護等級IP67
接続エミッター: M12 コネクタ、4 ピン レシーバー: M12 コネクタ、8 ピン
材料
ハウジング押し出しアルミニウムプロファイル、RAL 1021 (黄色)コーティング済み
光学面プラスチックウィンドウ
質量単位 3450 g
寸法
52 mm
深度55 mm
長さ1160 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC30-1050/151

Product Documentation: SLC30-1050/151

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Safety ManualENGPDF2257 KB

Design / Simulation: SLC30-1050/151

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP199 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: SLC30-1050/151

マッチするシステムコンポーネント
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, センサーチャンネル 4 個, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 動作準備 の表示, 見やすい LED 機能表示, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, センサーチャンネル 4 個, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, さまざまな動作モードでのシーケンシャルミューティングおよびパラレルミューティング, ダブルミューティング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 8 つのセンサチャンネル, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 動作準備 の表示, 見やすい LED 機能表示, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。