ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

安全ライトグリッド SLP8-2-A-L

SLP8-2-A-L
  • 検知範囲 8 m
  • 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
  • 2 つのラジアル設計
  • ビーム間隔 500 mm
  • 赤色トランスミッションライト
  • 機能表示内蔵
  • 動作準備 の表示
  • SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SLP8-2-A-L

型番
安全ライトグリッド、アクティブコラム
システムコンポーネント
トランシーバSLP8-2-A
ミラーピラーSLP8-2-M
一般的な仕様
有効検出範囲0,2 ... 8 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
テストIEC/EN 61496
IEC/EN 61496 に準拠した安全性タイプ4
マーキングCE
対象物のサイズ静的:32 mm
動的:50 mm (v = 1.6 m/s の障害物)
ビーム間隔500 mm
ビーム数2
発散角< 5 °
機能安全関連パラメータ
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM20 a
PFHd2,81 E-9
タイプ4
インジケータ / 作動手段
動作インジケータトランシーバの赤色 LED
機能インジケータ赤色 LED:レシーバーチャンネルごと
オフ:中断
点滅:レシーバー
連続点灯:十分なスタビリティコントロール下での受信状態
ミューティングインジケータインジケータランプ
故障前インジケータ機能表示点滅
電気的仕様
動作電圧コントロールユニット経由の電源
保護等級III 、 IEC 61140
適合性
機能安全ISO 13849-1
製品規格EN 61496-1 、 IEC 61496-2
承認と証明書
CE 適合性CE
承認TUV SUD
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
機械仕様
保護等級IP65
接続M16 ケーブルグランド 、
端子コンパートメント
接続オプションご要望に応じて、他の電気接続オプション:
コネクタ DIN 43 651 Hirschmann、エミッター:6 ピン + PE、レシーバー:11 ピン + PE
材料
ハウジング押し出しアルミニウムプロファイル、RAL 1021 (黄色)コーティング済み
光学面プラスチックウィンドウ
質量単位 2100 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272703
ECLASS 10.0.127272703
ECLASS 9.027272703
ECLASS 8.027272703
ECLASS 5.127272703
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLP8-2-A-L

Design / Simulation: SLP8-2-A-L

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP214 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP207 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: SLP8-2-A-L

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
/cert/cert4281a.pdfUL-CA-L215245-21-10607002-2 / UL-US-L215245-11-10607002-3ALLPDF570 KB

ソフトウェア: SLP8-2-A-L

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

関連製品: SLP8-2-A-L

マッチするシステムコンポーネント
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, センサーチャンネル 4 個, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 動作準備 の表示, 見やすい LED 機能表示, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 機能拡張(オプション)のための SB4 モジュール用拡張スロット, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 7 セグメント診断ディスプレイ, 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, センサーチャンネル 4 個, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, さまざまな動作モードでのシーケンシャルミューティングおよびパラレルミューティング, ダブルミューティング, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン, 8 つのセンサチャンネル, 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4), 作動モードはディップスイッチで選択できます, 開始/再起動無効, リレーモニター, 動作準備 の表示, 見やすい LED 機能表示, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 3, パフォーマンスレベル(PL): PL e, カテゴリ: カテゴリ 4, 動作電圧: 24 V DC、 ±20 %, 接続: ねじ端子 、 リードの断面積 0.2~2 mm2fa
アクセサリ
SLP シリーズ安全ライトグリッドを使用したマルチサイド保護安全レイアウト用の偏向ミラー, ハウジング: 押し出しアルミニウムプロファイル 、 粉体塗装 、 RAL 1021 (黄色)fa
安全ライトグリッドおよびカーテンのライトアウトレット表面を保護するガラスパネル, 材料: ミネラルガラスレンズfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。