Firma Pepperl+Fuchs, jako niezawodny producent urządzeń do automatyzacji procesów, oferuje szeroką gamę wysokiej jakości sygnalizatorów optycznych. Zapewniająone sygnały optyczne, które służą za ostrzeżenia lub informacje, np. w przypadku awarii urządzenia lub problemów z bezpieczeństwem, a także podczas uruchamiania systemów. Optyczne sygnalizatory są wyposażone w obudowy z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) lub aluminium żeglarskiego odpornego na korozję, dzięki czemu doskonale nadają się do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Umożliwiają montaż na ścianie, suficie i podłodze — w miejscu najbardziej odpowiednim dla danego projektu.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Pepperl+Fuchs, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji dla własnych zastosowań.