Urządzenia wielofunkcyjne to inteligentny sposób na połączenie zalet sygnalizatorów optycznych i akustycznych. Zapewniają one sygnały akustyczne i optyczne, które informują o niebezpieczeństwach, ostrzeżeniach i zmianach stanu, np. w przypadku awarii urządzenia lub problemów z bezpieczeństwem, a także podczas uruchamiania systemów. Firma Pepperl+Fuchs, jako niezawodny producent urządzeń do automatyzacji procesów, oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń wielofunkcyjnych. Są one wykonane z odpornego na korozję aluminium lub poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), dzięki czemu doskonale nadają się do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Nasze urządzenia wielofunkcyjne umożliwiają montaż na ścianie, suficie i podłodze, ułatwiając montaż w miejscu najbardziej odpowiednim dla danego projektu.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Pepperl+Fuchs, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji dla własnych zastosowań.