VDM28: Sensor Universal para Medición y Monitorización

Sensor de medición de la distancia VDM28

Sensor de medición de la distancia VDM28
Sensor de medición de la distancia VDM28

El nuevo y pequeño sensor de distancia VDM28 utiliza la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT) para situarse a la cabeza del mercado, por delante de todos los sensores comparables desde el punto de vista del rendimiento.

Se encuentra integrado en una carcasa compacta de la gama de sensores estándar de la serie 28. El sensor de distancia universal VDM28 se puede utilizar en una amplia variedad de industrias y aplicaciones.


  • El sensor de medición de distancias más pequeño para utilizar como sensor de medición con tecnología PRT
  • Sensor de medición de distancias de bajo coste integrado en una carcasa estándar de sensor fotoeléctrico
  • Rango de medición de hasta 50 m con una repetibilidad de 5 mm
  • Resultado de medición único incluso con varios objetos en el área de medición
  • El color delde no influye en los resultados de la medición
  • Extremadamente rápido (10 ms)
  • Emisor laser rojo, versiones con laser clase 1 ó 2
  • Versiones con salida analógica o Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Apropiado para aplicaciones de ultracongelación de hasta -30ºC

CEcULusClase de protección 2IO-Link