¿Lo ha resuelto? Descubra la solución al acertijo del n.º 2 de E-News (marzo 2014)

2010-08-11

¿Cuál es la proporción de mezcla?

Ingenio: beber vasos

Delante de usted tiene un vaso de cerveza con 250 ml de cerveza. Tiene también una copa con 250 ml de limonada.

Quita una cucharada de líquido del vaso de cerveza y la añade a la copa. A continuación, extrae la misma cantidad de líquido de la copa y la vierte en el vaso de cerveza. Hay la misma cantidad de líquido en ambos recipientes de nuevo.

¿Hay ahora más cerveza en la copa que limonada en el vaso de cerveza?


Respuesta

No, porque la proporción de mezcla en ambos recipientes se ha mantenido igual.

Puesto que hay la misma cantidad de líquido al final del experimento, se ha debido extraer tanta limonada de la copa como cerveza queda en la copa. Da igual si se removió o no.

Inténtelo con el siguiente ejemplo: supongamos que el líquido en la segunda cucharada contiene un 90% de limonada. Añade esto a la cerveza. Falta un 90% (una cucharada) de la cerveza originalmente trasvasada del vaso de cerveza. Esta cantidad se ha quedado en la limonada. Se puede concluir que solo se ha producido un intercambio de líquido, porque hay la misma cantidad de líquido en ambos recipientes de nuevo.