¿Ha acertado? Descubra el acertijo de la edición de E-News n.º 2, marzo de 2015

2012-08-29

¿Cuánto pesa una sandía?

Riddle: Watermelons
¿Cuánto pesa una sandía?

Se ha cargado un camión con 1.000 kg de sandías que tienen un contenido de agua del 99%. Cuando el camión llega a su punto de destino, el contenido de agua de las sandías es solo del 98%. ¿Cuánto pesa la carga en el destino?


Solución

El peso de las sandías se reduce a la mitad. Esta es la solución:

1.000 kg: 99% = 990 kg, que se refiere al volumen total de agua de la carga del camión. Así, la masa es solo de 10 kg y permanece igual durante el viaje.

En el destino, la masa de 10 kg corresponde al 2% del peso total. Esto significa que 5 kg es igual al 1% y el 100% es igual a 500 kg.