Bus de campo en acción: descargue ya los libros blancos técnicos

2013-03-15

Mejor protección de forma más sencilla

Fieldbus technology technical whitepapers
Los libros blancos técnicos sobre tecnología de bus de campo describen funciones, conceptos y ventajas

La disponibilidad es importante en la automatización de procesos, especialmente en el caso de protocolos de seguridad basados en buses de campo. Si desea estar protegido frente a:

  • Los rebotes de contacto causados por cables sueltos o el trabajo en segmentos activos.
  • Las situaciones de fallos de tierra o sobrecargas temporales que, a menudo, son difíciles de localizar; por ejemplo, las provocadas por entrada de agua.

O si prefiere obtener más información sobre:

  • El estado de los protectores contra sobretensiones sin necesidad de comprobarlo manualmente.
  • La entrada de agua en las cajas de conexión o los instrumentos y cómo localizar el agua.
  • El estado de funcionamiento del armario de control en relación con la temperatura o la humedad, entre otros.

U, obtenga una herrmienta que le permita comparar la eficacia de las tecnologías de bus de campo en las cuestiones relacionadas con su instalación de bus de campo.


Obtenga copias de los libros blancos técnicos de forma gratuita.

Los libros blancos técnicos describen funciones, conceptos y ventajas. Además, se incluyen casos prácticos con cálculos de la rentabilidad que muestran cómo aumentar el control sobre el segmento de bus de campo sin tener que realizar tareas de ingeniería. Descárguese hoy mismo su copia o solicite una copia impresa de forma totalmente gratuita.