El control de la maquinaria o las instalaciones no parece una tarea especialmente complicada. Aun así, las cosas suelen ser un poco más complejas cuando es necesario llevar a cabo estas operaciones en zonas con riesgo de explosiones. Con este propósito, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de estaciones de control Ex e, para la que se ha lanzado recientemente un nuevo conjunto de elementos de operador de enorme versatilidad, entre los que se incluyen los siguientes:
Las estaciones de control cuentan con las certificaciones Ex de, Ex ib y Ex tb de uso en cualquier zona peligrosa, hasta las zonas 1 y 21. Todos los elementos de operador citados se montan en las tapas de las carcasas y se pueden combinar libremente en distintos formatos de carcasa. La resistencia de los materiales permite utilizarlos incluso en zonas con condiciones medioambientales extremas o con altos requisitos higiénicos. Las entradas de cables y los tipos de prensacables se integran según las especificaciones del cliente.
La base para la aplicación de elementos de operador está compuesta por dos series de carcasas de gran calidad. La serie GLCP consta de carcasas fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Las estaciones de control están disponibles en siete tamaños distintos. Hasta 35 de los nuevos elementos de operador se pueden integrar en una carcasa, lo que permite diseñar la solución de control que más espacio ahorre.
Las estaciones de control de la serie FXLSCP están fabricadas en acero inoxidable duradero, con una excelente resistencia a la corrosión; están disponibles en cinco tamaños. Su superficie electropulida las protege ante el desgaste. La versión con la carcasa de mayor tamaño permite la integración de hasta 56 elementos de operador montados en la cubierta. Las carcasas FXLSCP incorporan un método de sellado con pestaña de retorno que evita la acumulación de polvo, suciedad y humedad en la carcasas cuando se abre la tapa abatible.
Disponemos de centros Solution Engineering Center repartidos por todo el mundo para respaldarle durante el proceso de creación de soluciones individuales: desde la selección de elementos de operador y carcasas hasta el diseño y la fabricación, así como la puesta en marcha final de la estación de control personalizada. Póngase en contacto con nosotros para indicarnos sus requisitos específicos.