Encoder incremental de alto rendimiento de la serie ENI11HD [vídeo]

Los encoders incrementales de alto rendimiento de la serie ENI11HD garantizan unos resultados fiables en las mediciones realizadas en entornos exigentes. El encoder, versátil en gran cantidad de aplicaciones, también se utiliza para recabar información de velocidad en motores asíncronos de gran tamaño. Su diseño excepcionalmente robusto soporta condiciones medioambientales extremas, como el calor, el frío, la suciedad, las vibraciones constantes, los golpes fuertes y las interferencias electromagnéticas.

Los encoders incrementales de alto rendimiento de la serie ENI11HD ofrecen una protección completa frente a las corrientes inducidas. Esta serie es insensible a las emisiones electromagnéticas. Su extremada resistencia a las vibraciones y los golpes hace que este componente sea altamente robusto y capaz de garantizar una alta fiabilidad en los procesos y un riesgo de fallos mínimo. Su caja de conexiones oscilante 4 x 90° simplifica el manejo y permite que los cables se instalen de forma rápida en el campo.


Aspectos destacados

  • Resistencia a las corrientes inducidas del eje que aumenta la vida útil de los cojinetes.
  • Instalación flexible con acceso a las conexiones con cuatro posiciones.
  • Fabricación robusta que proporciona resistencia a los golpes y vibraciones extremos.
  • Alto grado de protección, IP66/IP67 y IP69K, para uso en aplicaciones extremas.
  • Funcionamiento fiable en condiciones de compatibilidad electromagnética complicadas.