Software de mantenimiento preventivo con sistema de presurización y purga serie 6500

2016-02-24

Diagnóstico sencillo directamente en la sala de control con comunicación HART RS-485

Connecting purging unit and control room with RS-485 HART communication allows real-monitoring.
La conexión de la unidad de purga y la sala de control mediante comunicación HART RS-485 permite un control en tiempo real.

Cuando se trata de aplicaciones críticas en Zona 1/21, contar con un control y supervisión constantes sobre una aplicación concreta puede garantizar un funcionamiento fiable y seguro de los procesos. Gracias al nuevo sistema de presurización y purga Ex px serie 6500 de Pepperl+Fuchs, ahora los usuarios tienen la capacidad de realizar un control en tiempo real continuo de una solución o carcasa purgada mediante comunicación RS-485 con protocolo HART.

Como característica estándar en todas las unidades de control de la serie 6500, este software de comunicación proporciona funciones de mantenimiento preventivo y diagnóstico fiables directamente al sistema PLC o AMS de la sala de control. Este software dispone de una interfaz sencilla e intuitiva y permite el control de las funciones esenciales de la solución de purga, además de incluir lo siguiente:

  • Indicación de estado de la temperatura, el flujo y la presión de la carcasa
  • Indicación de fallos y alarmas de la carcasa
  • Estadísticas de ciclos de purga
  • Archivos de registro del sistema (último tiempo de purga, último apagado, sistema en el tiempo)

Este software está disponible como archivo DTM de descarga gratuita. Las aplicaciones generales, como PACTware, se deben instalar por separado.