Industria 4.0 cambia el mundo de la producción industrial: fábricas conectadas, máquinas que se comunican entre sí, "big data" que atraviesa los límites de las empresas... En la principal feria europea de automatización eléctrica, Pepperl+Fuchs presenta soluciones de sensores de futuro con las que los datos están disponibles en todo el proceso de producción y contribuyen a una amplia red de todos los componentes.
Visítenos del 22 al 24 de noviembre en el pabellón 7A, stand 330 y descubra cómo ponerse a la cabeza en la carrera hacia la planta con Sensorik 4.0®. ¡Estaremos encantados de recibirle!
Infórmese sobre lo más destacado de la feria antes de visitarnos.
Los nuevos sensores de sección de luz con tecnología SmartRunner aúnan el eficaz método de sección luz y un sensor de visión 2D. Y, por primera vez, disponen de LED. Conozca los primeros representantes de la nueva familia de productos SmartRunner.
Con vistas al futuro, Pepperl+Fuchs presenta soluciones de sensores para aplicaciones en Industria 4.0: Sensorik 4.0®. Visite nuestro centro de soluciones en SPS y conozca nuevos usos posibles para la planta del futuro.
La serie R10x reúne varios grupos fotoeléctricos de sensores en una sola carcasa. Así, proporciona a los usuarios un gran número de soluciones para adaptarse a cada aplicación. La interfaz IO-Link permite la comunicación hasta el nivel de sensor, facilitando así una planta completamente conectada.
El nuevo monitor remoto VisuNet GXP está adaptado a las necesidades específicas de la industria biotecnológica. Con el firmware RM Shell 4.1 y el innovador centro de control, los administradores pueden conectarse a cualquier monitor remoto VisuNet de la planta desde un punto centralizado.
Conozca el nuevo acondicionador de señal del Sistema SC: El amplificador de conmutación de canal único se puede usar en todos los sensores binarios y, con una carcasa de 6 mm, minimiza el espacio necesario.
La protección de personas y plantas en áreas peligrosas es una prioridad absoluta. Para realizar esta difícil misión, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de equipos de protección contra explosiones eléctricas.
SPS IPC Drives
El 22 al 24 de noviembre de 2016
Núremberg, Alemania
Pabellón 7A, stand 330