Redirect - Keeping in Touch: The New Wireless Inductive System "WIS 2"

2017-02-09

Wireless Inductive System WIS 2
Optimized performance for demanding applications with up to 12 watts power transmission.

Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible. 

The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment. 


Transferencia inalámbrica de potencia y señales

Los sistemas inductivos inalámbricos funcionan basándose en el principio del acoplamiento inductivo y constan de un transmisor principal y otro secundario. Con el fin de transferir la energía, se crea un campo alterno inductivo en el lado del primario. Cuando el circuito secundario entra en este campo, la energía transmitida es suficiente para accionar los sensores industriales, como sensores inductivos, ópticos o capacitivos, instalados directamente en las piezas de las máquinas móviles. Los estados de señal de los sensores se transmiten al lado primario por medio de impulsos de transmisión individuales y, de este modo, se ponen a disposición del sistema de control.


Aspectos destacados

  • Rendimiento optimizado para aplicaciones exigentes con transmisión de potencia de hasta 12 W
  • Mayor tolerancia a la desalineación axial con hasta 7 mm de distancia de transmisión
  • Múltiples posibilidades de aplicación y flexibilidad gracias a las versiones compactas de 2 canales y la ampliada de 8 canales
  • Transmisores principales y secundarios intercambiables que no se acoplan

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones