El smartphone y ordenador portátil Smart-Ex® 01 libre y compatible con 4G/LTE incorpora lo último en tecnología. Moderniza y facilita la colaboración entre los trabajadores móviles, el departamento de control y los sistemas de gestión. El smartphone con seguridad intrínseca es ideal para su uso en áreas peligrosas (Zona 1/Div. 1 y Zona 2/Div. 2) o entornos industriales adversos y ruidosos, ya que facilita la comunicación.
Tanto si se usa como smartphone, PDA, escáner o cámara, el Smart-Ex® 01 con seguridad intrínseca permite una interconexión directa con aplicaciones modernas de la Industria 4.0 gracias a la transferencia permanente de datos.
El ecom Smart-Ex® 01 facilita las actividades diarias del trabajador móvil. Podrá usar datos en tiempo real, imágenes digitales, vídeos y la función de streaming de vídeo en cualquier lugar y en cualquier momento.
Este tipo de conexión constante permite lo siguiente:
Junto con una solución de software profesional, los distintos sensores del smartphone Smart-Ex® 01 pueden detectar una situación de emergencia (impacto, inmovilidad, inconsciencia, etc.). La función de ubicación y alarma del smartphone ayuda a identificar rápidamente la ubicación del trabajador y a facilitar el trabajo de los equipos de rescate. En combinación con la solución de software Swissphone, el smartphone incluye una protección del trabajador solitario que está certificada según la norma alemana BGR-139.
La pantalla multitáctil capacitiva de 4,0 pulgadas de Gorilla® Glass 2 soporta arañazos y golpes fuertes. Los trabajadores podrán usarla con guantes o con las manos sucias o mojadas. La pantalla del Smart Ex® 01 posee un brillo, una definición y una resolución especiales que mejoran la legibilidad incluso bajo la luz directa del sol.
La función de cancelación de ruido integrada permite una comunicación de alta calidad en entornos industriales adversos.