Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Interfaz de usuario para el diagnóstico avanzado: edición profesional |
Software | ||
---|---|---|
Requisitos del hardware | PC con procesador de 1 GHz y al menos 512 MB de RAM | |
Sistema operativo | Windows 7, VISTA y XP, cada uno con Microsoft .NET Framework 1.1 y PACTwareTM 3.6/4.0 | |
Idiomas | inglés | |
Licencias | Nueva licencia: Funcionalidad completa de DTM-FC-ADM. Se requiere una licencia por cada módulo DM-AM Licencia de actualización: DTM-FC-ADM.UPG: actualización de la licencia existente DTM-FC-ADM |
|
Sistema experto | El sistema experto integrado interpreta el comportamiento de cada segmento basándose en reglas y proporciona información precisa en texto claro. Diagnostica con precisión las causas y sugiere soluciones fáciles de entender. | |
Diagnóstico de la capa física | Estado de la energía a gran escala, tensión del segmento, desequilibrio, ruido, nivel de la señal, polaridad de la señal, inestabilidad | |
Asistente de puesta en marcha | Genera informes sobre la capa física y los datos de comunicaciones por dispositivo o segmento. Automatiza las tareas repetitivas durante la puesta en marcha. | |
Explorador de instantáneas | Interfaz de usuario para revisar el historial de informes de medición de capa física almacenados. | |
Exportación de datos de historial | Exportación de datos de historial a largo plazo a Excel y a formatos de archivo separados por comas (CSV) o binarios para análisis gráficos y creación de diagramas | |
Osciloscopio integrado | Muestra las señales del bus de campo en forma de onda para ofrecer el máximo detalle. Para facilitar la solución de problemas, incluso los eventos que rara vez se producen se pueden capturar mediante las numerosas funciones de activación seleccionables del osciloscopio. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242502 |
ECLASS 10.0.1 | 27242502 |
ECLASS 9.0 | 27242502 |
ECLASS 8.0 | 27242502 |
ECLASS 5.1 | 27242502 |
ETIM 8.0 | EC001416 |
ETIM 7.0 | EC001416 |
ETIM 6.0 | EC001416 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Quick Start Guide Diagnostic Manager | ENG | 1520 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 1865 KB | |
Software Information | |||
End-user software license agreement (EULA) | ENG | 37 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Diagnostic Manager / Diagnostic Manager | 2.2.4.3610 | ZIP | 87499 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|