Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
El inspector óptico de impresión lee todos los códigos habituales 1D and 2D, detecta logotipos, cuenta con Ethernet y RS 232 y funciona a una velocidad de hasta 10 m/s. |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de luz | LED integrado (blanco) | |
Simbologias | Data Matrix, código 39, código 128, entrelaz. 2 de 5, EAN13, Pharmacode | |
Distancia de lectura | 60 mm | |
Profundidad de nitidez | ± 5 mm | |
Campo de lectura | 70 mm x 45 mm | |
Tamaño de módulo | min. 0,5 mm | |
Frecuencia de evaluación | hasta 100 Hz | |
Velocidad del objeto | Disparado max. 10 m/s | |
Data Matrix | ||
Tamaño de símbolo | cuadrada hasta módulos de 144 x 144 rectangular hasta módulos de 16 x 48 |
|
Formato de datos | ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646 | |
Orientación | omnidirecctional | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | CMOS , Global Shutter | |
Cantidad de pixels | 752 x 480 Pixel | |
Etapas de grises | 256 | |
Imágen | sin retardo , ha disparado programación o externamente | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 40,5 a | |
Duración de servicio (TM) | 8 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: Listo para operar | |
Indicación LED | de pasa / no pasa de lectura | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 15% , PELV | |
Corriente en vacío | máx. 250 mA | |
Consumo de potencia | 6 W | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | serie , RS 232 | |
Cuadencia de la transferencia | máx. 115,2 kBit/s | |
Longitud del cable | Máx. 30 m | |
Interface 1 | ||
Tipo de Interfaz | Ethernet | |
Protocolo l | TCP/IP | |
Cuadencia de la transferencia | 100 MBit/s | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Entrada | ||
Tensión de entrada | colocación externa 24 V ± 15% PELV | |
Cantidad/Tipo | Trigger | |
Corriente de entrada | aprox. 10 mA a 24 V CC | |
Umbral de conmutación | bajo: < 10 V, alto: > 15 V | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Salida | ||
Cantidad/Tipo | GOOD, BAD, Matchcode | |
Tipo de conmutación | PNP | |
Tensión de conmutación | colocación externa 24 V ± 15 % PELV | |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a la perturbación | EN 61326-1 | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 | |
Grado de protección | EN 60529 | |
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES) , Conector hembra M12x1, 5 polos, Estándar (RS 232) , Conector hembra M12x1, 4 polos, Estándar (LAN) |
|
Material | ||
Carcasa | PC/ABS | |
Montaje | 4 x Rosca M6 | |
Masa | aprox. 160 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 70 mm | |
Anchura | 70 mm | |
Profundidad | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Optical print inspector OPC / OPD / OPE | ENG | 1710 KB | |
Manuales | |||
Manual optical print inspector OPC / OPD / OPE | ENG | 3691 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1475 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2687C | ALL | 40 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.7.0 | ZIP | 65423 KB |
VSX-Interface libraries for communication with VSX sensors / Libraries zur Kommunikation mit VSX-Sensoren | V6.0.02.4945 | ZIP | 18196 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|