No disponible para compra
No disponible para compra

Equipos manuales de lectura OHV300-F224-B15

OHV300-F224-B15
  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • Conexión Bluetooth inalámbrica
  • Teclado para introducción de caracteres alfanuméricos
  • Pantalla de LC
  • Doble lente para un amplio rango de lectura
  • Puede leer superficies reflectantes
  • Programable con JavaScript
  • Modo de lotes para la recopilación de datos en el dispositivo portátil
  • Interacción con el usuario de manera táctil, visual o auditiva
  • Batería reemplazable con indicador de estado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OHV300-F224-B15

Descripción del producto
Lector portátil con Bluetooth para todos los códigos 1D y 2D comunes con pantalla LC y teclado
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (rot)
Códigos legiblesCódigos 1D: Codabar, código 11, código 32, código 39, código 93, código 128, IATA 2 de 5, entrelazado 2 de 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Códigos 1D apilados: GS1 compuesto, MicroPDF, PDF417
Códigos 2D: código Aztec, código 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, código QR
Códigos postales: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, código KIX, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, etiquetas UPU ID
Distancia de lectura40 ... 310 mm dependiendo del tipo de código
Campo de lecturamáx. 190 mm x 290 mm
Tamaño de módulomin. 0,1 mm
Límite de luz extraña96890 Lux
Velocidad del objetoEl paro
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS
Cantidad de pixels1280 x 960
Imágensin retardo , activación manual
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función1 LED
Pantalla de LC
TeclasTeclado alfanumérico
Dos teclas de función programables
Un botón de activación
Botones de navegación
Datos eléctricos
Alimentaciónde la batería de iones de litio utilizada
Interfaz
FísicoBluetooth (clase II) , USB 2.0        
Frecuencia emisora2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Potencia de emisión0,002 W
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
SeguridadEN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
Espectro de radiofrecuenciaETSI EN 300328:V1.8.1
EstándaresEN 50581:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización FCCFCC ID: QQ6-BTR12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 % no condensado
Resistencia a choque e impactoResiste varias caídas en superficie de cemento desde una altura de 1,8 m/6 ft
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaPlástico
Masa244 g (incl. batería)
Dimensiones130 mm x 51 mm x 142 mm (L x A x H)
Altura142 mm
Anchura51 mm
Longitud130 mm
Información general
Volumen de suministroEquipos manuales de lectura + Batería de iones de litio, 1300 mAh

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV300-F224-B15

Product Documentation: OHV300-F224-B15

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - OHV100-F222ENGPDF10659 KB
Manuales
ManualENGPDF17163 KB
JavaScript Programming GuideENGPDF819 KB

Homologaciones: OHV300-F224-B15

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB

Productos asociados: OHV300-F224-B15

Accesorios
Software operativo para sensores con cámarafa