De VisuNet GMP-workstations voor operators zijn zodanig vervaardigd dat ze aan de procesautomatiseringsvereisten van de lifesciences voldoen. Ze zijn speciaal ontworpen voor toepassingen die voldoen aan GMP-reglementeringen, en de onderhoudsvriendelijke, gestroomlijnde, roestvrijstalen behuizingen bieden een geschikte afwerking (RA ≤ 8 μm) zonder naden of horizontale openingen. Alle gebruikte materialen zijn schuurbestendig en getest op hun weerstand tegen een breed spectrum aan chemicaliën en reinigingsmiddelen.
GMP-systemen dienen als operatorinterface voor de DCS of MES procesautomatisering in de productieomgeving. Ze worden ook gebruikt in cleanrooms van klasse A tot D en andere, veeleisende productieomgevingen. De netwerkgebaseerde remote monitor-versie is een favoriet wegens de unieke eisen voor gereguleerde lifesciencetoepassingen.
Het VisuNet GMP-workstation voor operators werd geoptimaliseerd voor gebruik in cleanrooms waar de apparatuur regelmatig moet worden gereinigd, zoals in farmaceutische fabrieken. Vooral in gistingsprocessen is de VisuNet GMP-serie een ideale oplossing voor procesbewaking. De monitors voldoen aan de GMP-richtlijnen of “Good Manufacturing Practices”, en zijn vervaardigd uit een materiaal dat geen reactie ondergaat bij contact met reinigings- of ontsmettingsmiddelen. Meer informatie over de voordelen van de VisuNet GMP-serie in toepassingen zoals deze.