高级诊断模块 可从各方面为现场总线操作人员提供支持。以往的操作繁琐、费时且需要专门知识。通过软件支持,这些已被快速及自动作业程序 取代。
在安装或维修工作之后,调试向导 对网段进行分析。专家系统提供的报告可指出安装方面的问题,并将问题迅速解决。然后 专家系统 对网段进行评估,并提供一个基线报告 和全面的系统文档。同时,还将提供建议限值,并储存到ADM中。验证线缆和节点只需点击鼠标即可,将系统校验时间减少80%以上。
专家系统不断比较基线值和实际值。ADM传输汇总警报。专家系统用纯文本发送可执行的信息,指导用户发现可能的原因和解决办法。ADM可长达两年持续捕获物理层快照。分析功能和输出到维护系统的数据使主动维护策略提高系统的整体效率并降低成本。
使用诊断管理器可在线访问高级诊断模块。可直接由控制室或场外专业人员远程实时监测现场总线<\strong>物理层<\strong>。 ADM可测量并显示网络特性,例如:
此外,它还有强大的现场总线示波器功能,可通过特定现场总线触发器触发多达10次,可以追踪难以发现的复杂或间歇性故障。
ADM显著改善了错误纠正效率,是快速诊断和维修的基础。
Get your free ADM Integration Package for your DCS System!
ABB 800xA Integration Package Download