Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

诊断管理器-详情与功能

诊断管理器现场总线物理层的软件和界面。它同时与所有诊断模块通信。专家系统单独学习每个网段的状况,并提供清晰的文本反馈,从而无需再通过猜测进行判断!报告、报警列表和历史数据可以导出并用于详细分析。

高级诊断可生成“需要维修”或“超出规范”类型的通知。它们从不产生警报,因为现场总线物理层非常稳定。创建多个警告消息时往往不会损害整体通信。它们只指示维护人员需要采取行动来保持工厂效率


功能

主要特性与亮点将在下面列出,并包括了它们的应用范围-(调试(C)监控(M)或故障排除(T)):

  • 专家系统(T)
    识别并获取网段的状况,同时基于以往的经验准确地诊断问题,所有的诊断警告被处理、编制为清晰的文本信息,为用户指明可能的原因。专家系统显著降低了查找故障所需的时间和精力。
  • 自动标签读取(C)
    ADM可读取任何FF主机的标签和设备ID ,并将它们存档。
  • 改进的调试向导(C)
    调试向导指导用户检查物理层的质量。它为每个网段和每个设备设置“需要维护”和“超出规范”的警告级别。监控严密但不会误报。
  • 历史功能(M)
    ADM有计划地捕获快照,包含网段和每个设备的所有测量。提供常见数据库格式的浏览与导出功能。“
  • 改进的示波器(T)
    示波器显示现场总线信号波形,展示其细节。目前的版本有更多的触发器事件,并自动连续捕捉多达10次快照。每一比特位和电报都标有类型、值、源地址及目标地址。
  • 新设备通知(C)
    ADM可识别连接到网络的新设备,并提醒用户(重新)运行调试向导。

测量

ADM监测以下参数:

  • 大容量电源健康度
  • 网段电压、电流
  • 接地泄露或故障
  • 网段噪声
  • 设备信号级别
  • 信号极性
  • 信号抖动
  • 通信统计数据选择
  • 网段活动列表
  • CRC(循环冗余校验)错误计数器
  • 帧错误计数器
  • 接收帧的数目


高级诊断

通过诊断管理器的信号电平,可以很容易地识别噪声和抖动。

信号电平
信号电平是指设备在现场总线电缆上传输的通信信号电压。它通过设备引起的电流的变化产生。这种电流变化然后被转换成电压的变化,并可被所有现场操作员通过位于现场总线主干线每个末端的终端器探测到。

噪音
噪音是外部来源在现场总线电缆内引起的不必要干扰。例如通过电磁干扰。

抖动
抖动是在标称位时间内,传输信号曲线的理想零交叉点偏差,相对于以前的零交叉点来测量。这是一个极为敏感的测量。

连接到现场总线网段的任何硬件都会影响网段的电气属性。每个连接硬件的有关变化,都会导致电气参数变化,依次引起信号形式的变化并通常会增加抖动。

  • 参数不佳的电缆
  • 仪器发生故障的组件
  • 终端的上面或下面

在实际中,系统能够在较高的抖动水平下运行,但对电磁干扰(EMI),例如噪音的抵抗力会下降。抖动量仅依赖于连接组件的质量。