客户| 安祖
项目| 温室综合体的识别系统
地址| 布雷斯维克,荷兰
客户
位于荷兰布雷斯维克的安祖BV 是一个国际公司,其业务完全集中于红掌和兰花盆栽植物和鲜切花文化的繁衍和传播。通过专业化和创新,安祖已经成为了超过90个国家和地区的年幼的红掌和蝴蝶兰植物种植者的主要供应商之一。
生产 - 先前分散在三个不同的地点 - 是在2009年集中起来为使该公司能够继续在长时期内持续和有效的生产。崭新的布雷斯维克总部生产现场是一个有着六个大的种植隔间的超现代的温室。建筑师设计令人印象深刻的综合体部署着新型的创新技术。
这方面的一个例子是的自动化集装箱系统(携带8000铝容器,每个容器尺寸7.20米1.65米的),业务遍及12公顷,这家现代化的温室复合体。每一个容器,其中数以百计的幼小植物的栽培,可以输送周围的温室完全自动输送机系统上。
要确保所有这些动作流畅运行,安祖再次选择了一个倍加福识别系统,因为2000年倍加福已经为其提供了高品质的识别解决方案。
解决方案
每个容器的底部有一个塑料的代码载体。感应式读写头在一个战略交叉口远程读取每个容器内的单独代码。之后有用的信息可以联系到在软件中这一独特的代码(用此读头远程读取)。此信息,诸如产品,产品类型和容器中的植物数量,保持在数据库中的更新。该系统还确切地知道,在任何时间,其中每个容器在温室中位置。识别系统是仅由两个组件组成,突出在此系统中的一个大优点,即越少的元件数量,发生故障的可能性就越低。
Patrick Romeijn,安祖生产经理评论道:
“对于我们来说在任何时候知道容器在温室中的位置是重要的,使得当我们需要它时,都知道具体存货。一旦找到需要处理库存的位置,它可以非常有效地以很少的移动步骤来分流变动。在我们以往的倍加福识别系统使用的经验下,我们再次选择“Ident I 系统P”识别系统由于其高度的可靠性,耐用性和易于调试。在该系统中,通过一个RS485接口与更高级别的控制和信息系统发生通信。倍加福识别系统已经给了我们在该地区的容器位置记录多年的可靠,无故障的服务。”
额外附件
除上述产品外,倍加福还提供广泛而独特工作距离的读头,以及代码和数据载体。例如,一个新的RFID读取头近期已被开发——由于其紧凑的尺寸为54×50×15厘米(长×宽×高) - 非常适合辊筒输送机系统。这是一个低频LF系统,这意味着即使当它安装在金属部件之间亦能工作。在这种情况下,当连接到一个IDENTControl系统便可以连接上多个读头的。通过该系统可以连接到所有通用现场总线控制系统。读头有一个在其整个长度上提供了一个恒定的65毫米的均匀的读取范围。
这代表了倍加福RFID的可靠性,便于使用和连续性是关键因素的运输和材料处理系统的另一重大创新。