Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器知识(第五部分):简单安装与装配

2015-04-27

清洁超声波传感器

) 超声波传感器用于印刷电路板(PCB)的检测
在这个应用中,超声波传感器用于检测印刷电路板。那么当安装和装配超声波传感器时需要考虑哪些因素呢?

超声波传感器可以在任何位置安装和运行,它们对外界环境的影响有很大的耐受性。然而,为了达到理想的测量结果,当安装超声波传感器时,这几点需要牢记。例如,当清洁超声波传感器时,要确保传感器的表面(退藕层)和换能器周围的整体泡沫不受损。水滴或者退藕层的结硬皮可能影响超声波传感器的功能。注意:少量灰尘不是严重的。


驱动的方向

被检测的目标物可以从任何一边进入声锥。通过超声传感器技术参数中的距离和响应曲线,可以准确地靠近预先设定的检测点。

目标物的表面特性

超声波传感器可以检测固体,液体和粉状物。目标物的表面特性对传感器的回声是非常关键的。与超声波声锥成正确角度,平坦光滑的表面能形成最理想的反射效果。反射板的角偏差必须不能超过3°,以确保可靠的检测。

原材料的特性如透明度,颜色,或表面处理(抛光或亚光的)对检测的可靠性没有影响。粗糙的表面可以在多个方向反射声波的能量。这降低了整体的检测范围。相反的,由于超声波信号的漫反射为主,粗糙的表面允许更大的角度偏差。

这一特性能用来检测角度偏差高达45°的粗粒材料的填充料位或堆高。(在衰减的范围下)

以下目标物能被很好的检测:

  • 所有光滑的和固体的目标物垂直对齐声锥的角度
  • 所有表面粗糙的固体目标物,能引起漫反射,这是随机排列的
  • 声锥与液面的角度小于3°

以下材料不能被很好的检测:

  • 吸收超声波信号的材料,如毛毡,棉花,粗糙的纺织品,或温度高于100° C的泡沫材料。
  • 在这些情况下, 对射型传感器可能被这些原材料所需要。

在这些情况下, 对射型传感器可能被这些原材料所需要。


声锥和间隙

超声波的响应曲线指的是声锥。如果它们反射足够的回波到超声波传感器,目标物在声锥内被检测。这个响应曲线依靠目标物的反射特性。因此,技术参数中的声锥曲线图有各种标准目标物。声锥没有精确定义边界,由于环境的影响如温度或湿度,是可以改变的。

在应用中,如果不需要的反射物出现,在声锥的周围必定有间隙。这是唯一的方法来避开不正确的开关信号。

响应曲线2(25毫米圆棒)用于定位小的,圆的,或反光差的物体。它同样用于光滑的表面,平行的安装在超声波传感器的声锥的方向(容器内壁,管道)。间隙至少对应响应曲线1(平面板100毫米x100毫米)必须提供给带有反射特征的大的目标物(边缘干扰)。

如果没有间隙,倍加福的很多超声波传感器提供修改声锥的选项。这个程序可以通过使用Teach-in按钮或编程接口和软件来执行。这个软件可以被用作有选择的抑制很多检测范围内的干扰对象(固定目标的抑制)。


平行安装的超声波传感器的最小间隔

为了阻止相同检测范围的超声波传感器在平行安装时的互相干扰,传感器之间最小距离必须被考虑,以下插图进行说明。显示表中特定的数值可以作为参考。当声锥角度互相平行并且物体表面在声锥角度轴的正确的角度。所需的实际间距(x)取决于对齐,类型,位于声锥内的目标物表面。
 


对立面安装的超声波传感器最小的间隔

下表中的间隔表示必须按照对立面安装。如果发生干扰时,增加间隔(X)是必要的,在适当的情况下,激活同步或多路功能。同步或非同步的超声波传感器不能安装在另一个的对面。

PDF 下载:下载超声波传感器技术指南