Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器知识 (第六部分) – 同步的超声波传感器

2015-07-03

倍加福超声波传感器
倍加福提供范围广泛的超声波传感器产品系列- 其中很多系列带有一个额外的同步连接端。

在安装超声波传感器时,不会总是能保持最小的间隔距离。为了减少最小间隔距离和预防潜在的传感器干扰,倍加福提供带同步输入端的超声波传感器。装配有同步输入端的型号可用于内部或外部的同步或多重模式。通过传输周期的同步化,相邻的超声波传感器间的距离可以减少,并且没有干扰。


带同步输入端的超声波传感器向您解释

如果同步输入端保持断开的状态,超声波传感器可以在正常的模式下工作。通过一个确定的电势(L+/L-),传感器可以被锁定,也可以用一个外部的触发信号来激活。一旦传感器被锁定,便没有超声波脉冲发出。在这种情形下,输出(模拟输出和开关输出)被锁定。一旦传感器被同步输入端激活至少一个测量周期,输出会被更新。这个特点可用于外部的同步或多路工作。

在外部的同步模式下,所有传感器的同步输入端由外部时钟脉冲信号源连接并由它控制(每个超声波传感器在多种模式中被分别触发)。

所需的信号等级,周期时间和传感器的最大数量都能在相应传感器的技术参数表中找到。在内部的同步模式中,所有传感器的同步输入由传感器本身链接和控制。不需要外部的时钟脉冲源。


同步和并行模式

在并行模式中,超声波传感器可以并行工作。这意味着这些传感器可以同时发射超声波,并在相同的感应范围内等待目标物反射的回波。要做到这一点,所有传感器的同步输入必须被连接。根据传感器的型号/系列和配置,同步的模式可以自动的运行(内部同步)或者需要一个外部的触发信号(外部同步)。

应用:

数个传感器安装在一个超声波列阵中来监控一个广阔的区域。由于安装空间有限,同步传感器是有用的,因为传感器间的最小化间隔是必须的。下表中给出的间隔也必须被观察用于对立安装。

优点:

  • 布线成本低,每个接近开关带有激活的输入连接
  • 快速的响应时间,因为每个接近开关都是持续激活的状态

缺点:

  • 目标物不能被分配到一个特定的接近开关

多重模式

多重超声波传感器在交错的间隔下允许超声波脉冲被发射。这可以防止传感器间的相互干扰,不需要保持相邻传感器间的最小距离。然而,由于传感器有序的被激活,响应时间随在多重阵列里的传感器的数量增加而增加。

内部和外部的多路模式是有区别的。当使用内部多路工作模式时,所有传感器的同步输入端必须被连接在一起。根据传感器的型号/系列和配置,多路工作模式可以自动的运行,或传感器必须使用配置工具被分配到一个地址。在外部的多路工作模式下,一个外部的触发信号时需要的,时间顺序必须通过外部的控制器来调节。

应用:

传感器用于安装空间非常紧凑的设备和机器中,或相同类型的传感器安装距离非常近的时候,可以防止在不同测量任务下的相互干扰。即使传感器位于另一个传感器的对面时,也不需要最小的间隔距离。

优点:

  • 可靠的防止干扰
  • 目标物可以分配到一个超声波传感器

缺点:

  • 当使用外部多重模式时,需要额外的时钟脉冲发射器成本
  • 由于传感器需要循环工作,响应时间比同步模式更长

PDF 下载:下载超声波传感器技术指南