Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

SmartRunner Matcher 增强版 — 轮廓对比专家

2018-03-19

光栅传感器 SmartRunner Matcher 增强版
SmartRunner Matcher 增强版可存储多达32个参考配置文件。

机器人在制造业中的使用越来越多。这既带来了机会,也带来了挑战:越来越多的流程需要能够适应不断变化的对象和条件。这需要灵活的传感器解决方案,如 SmartRunner Matcher 增强版,可存储多达32个参考配置文件。这样就可以验证各种对象的正确性,无需耗时重新配置。新型光学传感器可以在一个定义的公差范围内检测目标的位移,并在x轴和z轴方向上显示其位移值。这样能确保精确的抓取和定位,过程平稳,防止产品损坏;从而将停机时间尽量降低。


定制化传感器技术


SmartRunner Matcher 增强版传感器可以激活、检测和匹配已存参考配置文件的其中一种。

倍加福 SmartRunner Matcher 增强版是基于光学传感器和集成LED的2-D视觉传感器的独特组合。针对特定应用进行优化和预配置,传感器可以激活、检测和匹配已存参考配置文件的其中一种。测量过程不受物体表面状态或颜色的影响。SmartRunner 技术通过将原始数据转换为易于处理的“好”或“坏”信号来降低过程处理的复杂性。操作和集成也非常简单——无需个人电脑,专业知识或技术人员。凭借其紧凑型外壳,SmartRunner Matcher 增强版可以轻松安装在空间受限的应用中,而可以90°旋转的连接器也为其增加灵活性。

产品概览

  • 针对特定应用的光学传感器,便于安装调试、设备集成和过程评估
  • 最多可存储32个参考配置文件;无需重新配置
  • 配置文件,不易受表面材质和颜色的影响
  • 紧凑型外壳,可以实现广泛的应用

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。