Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福R20X系列进行小零件的精密测量与可靠检测

2019-04-22

R20X系列光电传感器
R20X系列光电传感器用于汽车工业

可靠性和高精度在汽车车身制造中至关重要,许多工序都是由机器人直接完成。倍加福R20x传感器发挥感知作用,协助机器人顺利完成工作。这些智能光电传感器决定了输送速度、实现了操作距离的测量确保了机器人的抓地力以及小部件和轮廓的检测。


R20X系列各种应用


面向客户需求的距离测量传感器解决方案

R20x和R10x系列光电传感器
R20x和R10x系列光电传感器

R20x系列传感器具有独特的灵活性,适用于各种可能的应用。除中型尺寸的R200R201系列外,具有相同功能的紧凑型R100R101R103系列可供选择。它们的不同之处只在于安装方法和外壳设计。R10x系列主要适用于短距离的应用中,而R20x系列则非常适合长距离检测。


产品亮点

  • 标准外壳,即使在空间受限的应用中也可灵活安装
  • DuraBeam激光技术符合人眼安全,久经考验的MPT列阵检测技术,提供高可靠性和准确性
  • IO-Link接口实现双向通信,更多功能可用
  • 所有传感器的控制和显示方式相同,用户界面简单直观

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……