Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

新型激光轮廓传感器 “SmartRunner Explorer”,充分挖掘 SmartRunner 技术潜能

2022-07-28

New Laser Profile Sensor “SmartRunner Explorer”
SmartRunner Explorer 充分挖掘 SmartRunner 技术潜能

新型 SmartRunner Explorer 充分挖掘 SmartRunner 技术的全部潜能,无论是用于测量汽车行业、包装或包裹中的金属轮廓。通过将光截面技术和2D视觉技术集成在一个设备中的独特结合,易于集成的传感器能够精确可靠地完成各种轮廓检测任务,无论其检测目标的表面结构和检测环境的照明条件如何。传感器将高度剖面作为原始数据输出,然后用户可以对其进行单独评估和使用。因此,这款 SmartRunner Explorer 产品非常适合加入倍加福 SmartRunner 系列,该系列已经包括用于轮廓对比的 SmartRunner Matcher 和作为监测任务专家的 SmartRunner Detector。


光截面技术与2D视觉技术的独特结合

与 SmartRunner 系列中的其他传感器一样,SmartRunner Explorer 通过相机使用激光截面方法检测由投影激光线照出的目标物。其仅在特定的基本距离上传输激光线的波长,并由此映射出目标物的高度轮廓。这是通过三角测量原理精确记录的,并由传感器转换为坐标。除了高度轮廓外,SmartRunner Explorer 还输出一个2D图像,这与市场上的其他激光轮廓传感器不同,更具优势。

产品特性

  • 仅需一个设备,实现高度剖面和2D图像输出的独特组合
  • 用于灵活实现应用的原始数据传感器
  • 通过激光光截面技术实现精确可靠检测,无论目标物表面结构和颜色如何
  • 通过输出2D图像对线性数据进行简单解释
  • 通过分析错误图像进行简单诊断

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

了解 SmartRunner 激光轮廓传感器,将线性光列阵技术与集成 LED 的 2-D 视觉传感器独特地结合在一起……