在电子制造领域,激光器用于检查组装的印刷电路板(PCB)是否出现故障。将电路板夹紧,激光器进行移动,直至图像清晰。如果激光器镜头移动得离电路板太近,镜头可能会损坏或破损,特别是在通过突出的固定螺丝和支撑元件。PCB 测试设备内部空间很小。即使在有限的空间内,镜头的安全组件也必须保持有效。
镜头必须能够向电路板移动,同时必须防止镜头与测试区域中的任何物体发生物理接触。因此,控制系统必须及时确认目标物是否在镜头的接近区域。这同样适用于检测非常小的元件:例如检测一些小于两毫米直径的安装螺丝。通常用于安全任务的光栅等常见的检测方法就无法胜任。检测设备不仅必须是可靠的,还需提供综合评估,并使数据能够通过数字信号输出。
SmartRunner Detector 激光轮廓传感器监测激光器镜头与临界区域的必要距离。如果镜头移动得太接近 PCB 板的支撑架,安装引脚就会进入到传感器的感应范围内,并且能够被可靠地检测到。传感器发出停止信号,保护镜头不受到接触损坏。
该设备还能够检测尺寸小于一毫米的目标物,包括细薄的支撑杆和非常小的螺丝。由于其在示教背景进行评估,传感器甚至可以检测到金属销等高反射的目标物。如这些项目在后台显示为间隙,则触发相应的信号。
技术特性
SmartRunner Detector 将高性能激光光学技术与视觉传感器和 LED 照明相结合。发射器和接收器在同一个紧凑外壳中。该设备的尺寸非常小,非常适合安装在狭窄的空间内。检测区域的目标物检测可以通过 RS485 接口读取出 2D 图像,用于进一步的控制和文档编制。SmartRunner Detector 激光轮廓传感器可以获取高度轮廓并生成 2D 图像。集成的 LED 照明确保图像始终有足够的照明。