在包装和拣货站,往往将单个产品从运输箱中取出,并将其包装成运输包裹。箱子通过传送带或辊筒直接进行装卸。检测工位位于输送段 90度角弯曲的位置。在一些工位,使用两种不同高度的包装箱。通过一个基于传感器的监测单元进行装卸监控。
必须确保员工将手伸进正确的包装箱,并取出相应的产品。在盒子上方,尽可能直接检测到员工将手伸进包装箱的动作,以防在传感器的感应范围下无法检测到。所用设备的功能不能受到箱内反射物体等困难的框架条件影响。必须防止外来颗粒或飞虫的意外激活。该设备应该只从工位的一侧进行监控。因此,传感器不能像光栅产品那样分为发射器和接收器元件。在使用不同高度的包装箱时,这一点尤为重要。若采用光栅产品,必须与较大的包装箱对齐,也无法检测到低于感应范围的目标物。
SmartRunner Detector 激光轮廓传感器将发射器和接收器结合在一个设备中。检测物的尺寸可以进行单独配置:当检测到员工的手时,较小的颗粒或飞虫不会触发信号。感应范围可以进行调整,并限制在包装箱的开口区域。在包装箱旁边执行的抓取动作无法注册访问权限。根据包装箱的大小,位于工位一侧的一个或两个传感器可以完全监控包装箱正上方的区域。对光点指示的产品(按光拾取)进行装卸。一个或两个传感器就可以可靠地检测到其装入包装盒的动作。
技术特性
SmartRunner Detector 将高性能激光光学技术与视觉传感器和 LED 照明相结合。发射器和接收器在同一个紧凑外壳中。该设备的尺寸非常小,非常适合安装在狭窄的空间内。在使用两个不同包装盒高度的工位,传感器可以安装在两个水平面上,实现可靠检测。进入感应范围后,可以通过 RS485 接口读取出 2D 图像,用于进一步的质量保证和文档编制。