Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

全新推出!集成 EtherCAT® 接口的 WCS 绝对定位系统

2022-04-05

集成 EtherCAT® 接口的 WCS 绝对定位系统
倍加福进一步优化了久经考验的 WCS 位置编码系统。

倍加福久经考验的 WCS 位置编码系统现在有了集成的 EtherCAT® 接口。采用新的现场总线接口,WCS 读头就可以将检测到的位置值实时传输给 PLC。通过集成 EtherCAT 接口,优化了数据传输速度和位置数据显示,使 WCS 在速度和精度方面成为光学定位系统中的定位基准。

推出集成全新接口的 WCS,是对 1989 年来久经考验的绝对定位系统的进一步优化。我们始终致力于该产品的不断完善改进。该系统通过将不锈钢或塑压编码导轨光电传感器结合,对目标物进行扫描,始终保证高精度和高度动态的定位。即使在弯曲的轨道、斜坡、下坡、中转或岔道位置,WCS 也能可靠精确地检测移动托架和输送车辆的位置。WCS 具备高灵活性且易于集成,与所有通用的控制系统都兼容。


即使在充满挑战的情况下也能保证高精度

WCS 位置编码系统非常坚固,非常适用于严苛条件和户外应用。WCS 绝对定位系统可以有效抵抗极端天气、灰尘和恶劣环境,甚至可以用于集装箱港口或镀锌厂。通过采用 U 形设计,WCS 读头能够抵抗环境光线,通过其强大的红外 LED,甚至可以读取有污渍的编码尺。此外,非接触式光电扫描保护 WCS 避免磨损。


模块化设计,实现灵活性

WCS 位置编码系统的模块化设计使其能够在各种应用中灵活使用。根据应用要求,用户选择合适的读头、塑压或不锈钢编码尺以及相应的安装系统。不同的产品型号会根据相应的条件进行适配。例如,集成 EtherCAT 接口的读头具有加热功能,可以在低至 -40°C 的严寒环境中使用。用户还可以灵活地将绝对定位系统连接到控制系统。WCS 读头不仅可以集成 EtherCAT 接口,还可以集成许多其他接口,如 RS-485、SSI 和 CANopen。

久经考验

30多年来,由于其广泛使用性,WCS 已在世界范围内的许多行业和应用中投入使用。其适用范围从电梯施工等标准应用到集装箱港口或电镀厂等严苛环境中的特殊应用。在各种环境下的各种应用中久经考验,倍加福 WCS 位置编码系统不断进步。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。