自动化药品仓储实际上是一种拣货系统,药物和其他药品可以自动进出仓库。其存储空间通常非常有限,必须尽可能高效地投入使用。在存储过程中,例如当物体到达传送带时,必须精确测量包装尺寸。包装的不同大小可能会有很大差异。
为了确保高效使用其存储空间,必须精确测量尺寸。由于其存储空间有限,必须使用小型传感器,以实现机械灵活的安装。传感器必须具备较大的传感范围,以便对很小或很大的包装进行可靠测量。即使在进料的传送带上有多个包装盒,并且一个大包装盒挡住了较小包装盒的测量视野时,也必须实现可靠测量。为了实现简单便捷地集成到编程环境中,需要采用一个 API 允许对参数化的完全访问并提供输出数据。通过 Ethernet TCP/IP 接口应该能够直接连接到 IPC。
使用高分辨率的 SmartRunner Explorer VLE700 激光轮廓传感器,精确可靠地检测不同尺寸物体的高度轮廓。在自动化药品仓储应用中,通常将传感器安装在进料的传送带上方。采用紧凑设计和旋转连接器,即使在非常狭小的空间内也可以进行安装。传感器通过 Ethernet TCP/IP 接口将高度轮廓发送至 IPC。IPC 通过分析高度轮廓确定包装尺寸。提供的 DLL 允许对参数化和输出数据的完全访问。
技术特性
除了提供高度轮廓输出,独特的 SmartRunner Explorer 激光轮廓传感器还能够检测2D区域图像。例如,此功能可以验证检测到的包装,或在必要时输出错误图像。通过用户界面允许使用高度轮廓和2D区域图像进行直观的参数化和简单的分析。这样后期在 IPC 上实现该应用就变得很容易。通过提供的应用示例和手册中的详细说明,该设备可以十分简单便捷地集成到 C#开发环境中。