Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

载运装置上各种物体的同步检测

RFID 系统用于仓库管理中的各种入库和出库

应用

正确识别运输订单中包含的目标对象,是内部物流顺畅运行的先决条件。这适用于多种情况,比如有人驾驶或采用自动运输车辆。如果不同的产品堆放在同一个货架上,例如托盘上,这个任务就会变得非常复杂。分拣变得更加困难,那错误执行运输操作和相应连锁反应的风险就会增加。仓库和生产现场经常受到严峻的环境条件影响,所使用的传感器技术可能会受到高温环境和机械应力的影响。车辆内部和周围几乎没有空间能够安装所需的传感器。


目标

必须同时可靠识别载运装置上数量不定的各种目标物。确保完全透明、完整地跟踪仓库管理系统中的物品入库和出库。必须防止读数发生错误,尤其是由于检测范围过大而导致的假阳性读数。在空间受限的情况下,也可以进行后续安装。传感器必须承受高温环境和机械应力,并且不受 EMC 干扰的影响。这同样适用于由于周围环境中的金属或液体引起的信号传输干扰。


The Solution

F190 读/写设备
F190 读/写设备

F190 系列读/写设备非常适用于安装在车辆中,例如叉车的叉架上。作为超高频读写设备,具有高达2米的中等检测范围和非常高的读取速度。该设备采用多标签检测,在一次读取操作中可以在托盘上记录多达 40 个不同的标签包。采用极其坚固紧凑的铸造外壳,防护等级高达 IP67。通过集成的 Ethernet 接口或 IDENTControl 接口实现信号传输。

 

技术特性:

  • 紧凑型设备:114 × 112 × 63 mm
  • 采用坚固耐用的外壳设计
  • 工作频率: 865 MHz ...928 MHz
  • 工作距离:类型 2 m
  • 防护等级:IP67
  • 发射功率:800 mW ER
  • 多标签读取

产品优势

由于 F190 读/写设备的高传输功率,一旦车辆靠近货架,就可以检测到标签,因此不会发生装载延迟。集成的天线可自动切换极化方向,能够可靠地识别未知或可变位置的标签


产品特性

  • F190 超高频读/写设备,在一次读取操作中可检测多达 40 个目标物,不受其位置影响
  • 紧凑型外壳设计,可在狭小的空间内进行机械集成
  • 具备高传输功率,在靠近时即可读取,无加载延迟
  • 配备用于信号传输的各种接口

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Sensors and Solutions for AGV

自动导引车辆已经成为现代物流中不可缺少的一部分。了解倍加福用于负载运输、导航引导以及环境感知的传感器产品和解决方案。

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…