Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

通过可靠参考点确定 AGV 的位置

坚固耐用的紧凑型 RFID 系统,提供可靠的解决方案

应用

使用自动导引车辆(AGV)时,必须始终确保行驶区域内的人员安全。车辆通常配备激光雷达传感器,用于监控行驶方向上定义的安全区域。在运输装卸期间,在转运点或网关位置,相应的安全区域根据个性化需求进行定制,通常使用安全关闭或切换。此外,AGV 在危险区域内行驶速度降低。AGV 在仓储和生产环境中经常受到各种严苛条件的影响。这对所用组件的热负荷和机械负载能力提出了很高的要求。


目标

必须可靠地确定 AGV 的位置,特别是在定义的区域内,防止发生危险,并确保在运行过程中正确执行切换或关闭。使用的 RFID 读写设备必须在 AGV 中仅占用很小的空间,且易于安装。设备必须能够承受热应力和机械应力,并且不受 EMC 干扰的影响。


解决方案

IQT1-FP-R4-V1 读写设备
IQT1-FP-R4-V1 读写设备

安装在定义点的 RFID 标签提供精确的绝对位置数据,作为可靠的参考点。通过 AGV 上的 IQT1-FP-R4-V1 紧凑型 RFID 读写设备可靠地检测该标签。控制系统将该信号与用于导航或现场监控的传感器数据进行比较,并触发后续步骤。使用这种比较或冗余 RFID 解决方案,可以达到所需的安全水平。其检测模式不受机械应力/热应力/ EMC 干扰的影响。

 

技术特性

  • 感应范围: 0 ...130 mm
  • 工作频率:13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 紧凑型外壳:108.5 × 80 × 40 mm
  • 坚固耐用的设计
  • 温度范围: –25 °C ... +70 °C
  • 防护等级:IP67
  • 集成 RS-485 接口

产品优势

IQT1-FP-R4-V1 读写设备始终以高可靠性检测其感应范围内的标签,即使在行驶过程中也是如此。该设备可以单独使用,也可以与附加的控制接口一起使用,并且可以通过其RS-485接口直接连接。可采用直径 20 mm 或 30 mm 非常小的标签,只需将其置入一个简单的地面钻孔中。各种标签可以集成在金属表面上,甚至集成在金属中,可以安装在各种类型的表面上,如重型地板,而不会影响其功能。


产品特性

  • AGV 在行驶时可靠地检测定义的参考点
  • 控制系统接收精确的位置数据,用于安全相关的开关操作
  • 可以将紧凑型标签置入简单的钻孔中,包括金属标签
  • 紧凑型高频读写设备,可以安装在小型 AGV 中

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Sensors and Solutions for AGV

自动导引车辆已经成为现代物流中不可缺少的一部分。了解倍加福用于负载运输、导航引导以及环境感知的传感器产品和解决方案。

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…