Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

为 PLC 应用提供高效可靠的通信

2023-08-21

支持多协议的 ICE11 IO-Link 主站

ICE11 IO-Link 主站
ICE11 IO-Link 主站

IO-Link 主站可实现管理层级与传感器/执行器层级之间高效可靠的通信。通过 IO-Link 主站将传感器数据传输至更高层级的信息系统,也可以从那里接收数据。

用于 PLC 应用的新型 ICE11 IO-Link 主站支持多协议,不仅支持 PROFINET,EtherNet/IP 和 MODBUS TCP,还支持 EtherCAT 和 CC-Link IE 现场基本型。可在全球范围内适用于各种应用领域,如机器人、物流和运动控制等应用。

IO-Link 主站功能非常强大,可用于周期时间低至微秒范围的实时应用,具体取决于所使用的协议。例如,使用 EtherCAT 协议的产品型号可提供 ~250 μs 的周期时间。这些设备还符合最新的 IO-Link 标准 V1.1.3,具备极高的可持续性


提高过程可靠性和工厂利用率

IO-Link 通过连接设备的诊断数据提供额外的安全性。这样可以实现可靠的状态监测和预测性维护。IO-Link 主站采用坚固耐用的产品外壳,可适用于严苛的工业环境。防护等级高达IP69K、具备很高的抗振性和抗冲击性,可在 -40 °C 至 +70 °C 的扩展温度范围内工作。


产品特性

  • 全球范围通用的多协议:在一个设备中兼容 PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT,CC-Link IE 现场基本型和 MODBUS TCP
  • 特别适用于对时间要求严苛的应用:使用 EtherCAT 协议的产品型号可提供微秒范围内、极短的周期时间
  • 通过连接的 IO-Link 设备进行诊断,可以对过程进行状态监测和预测性维护
  • 面向未来:最新的 IO-Link 标准 V1.1.3
  • 坚固耐用的产品外壳和高抗振性,适用于严苛的工业环境

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Pepperl+Fuchs 的 IO-Link 系统解决方案

作为一种国际标准化的、跨供应商的开放接口,IO-Link 是倍加福 Sensorik4.0® 解决方案不可或缺的组成部分。了解有关智能通信技术的更多信息 ...