Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

ctrlX AUTOMATION—超前两步

倍加福的产品适用于与ctrlX操作系统(ctrlX OS)设备集成
倍加福的产品适用于与ctrlX操作系统(ctrlX OS)设备集成

博世力士乐(Bosch Rexroth)的ctrlX AUTOMATION 突破了传统机器控制IT 世界物联网之间的界限。凭借其实时的操作系统 Linux、一贯开放的标准、和相应的软件编程技术、以及其基于网络上的工程和全面的物联网连接,这让工程师在使用ctrlX AUTOMATION过程中,减少了大量使用其他组件的可能性和降低了工程成本。

作为拥有数十年专业经验的全球自动化技术领先公司,同时也是博世力士乐长期合作伙伴,倍加福致力于系统和接口的开放性。我们相信,未来的自动化只有在进一步摒弃专有制造商标准,进一步打破系统级别和层次结构之间的界限,才能取得成功。因此,我们欢迎 ctrlX AUTOMATION 的开放架构理念,并乐于以我们的产品和解决方案支持 ctrlX OS 的倡议


IO-Link 主站:车间与办公室的无缝对接

组件的连通性是充分发挥 ctrlX OS 操作系统的潜力、实现真正智能工厂和智能生产解决方案的关键因素。为此,必须充分利用传感器和执行器的智能化,包括其提供的过程数据和非周期性的服务数据。倍加福 IO-Link 主站正是为此目的而精确设计的;作为接口,它们为传感器和执行器创建访问路径,并将通过工业以太网现场总线协议(如 EtherCATPROFINET)的确定性实时通讯与补充通讯渠道(如 MQTT、OPC UA 或 REST API)相结合,用于连接到云平台,且仅在一个设备中就能实现。

这也使得设备能轻松跨越OT和IT世界的系统界限成为可能,并将传统的I&C技术原则与面向未来的物联网概念相结合。集成的IODD解释器允许通过Web浏览器对主站(包括所有连接的设备)进行完整配置和对所连接设备进行参数设置,而单个主站拥有多协议也显著降低了设备的存储成本和管理成本。

工业传感器:一站式解决方案

对于采用了ctrlX OS操作系统,且面向未来的导向型工业自动化环境也需要依靠可靠且灵活的传感器技术;作为工业传感器技术领域的先驱,凭借数十年的丰富经验,倍加福拥有涵盖不同功能并且原理各不相同的产品组合。从经典的二进制接近传感器、光电传感器和定位系统,到专为能在严苛的户外环境中使用的超声波传感器和雷达传感器,一应俱全。

倍加福凭借着拥有多种不同接口(包括IO-Link、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、CANopen)且多种型号的传感器产品组合作为一站式解决方案,这使得其在ctrlX AUTOMATION框架下能成功应对几乎任何的自动化任务。此外,倍加福还提供丰富的连接技术(包括传感器-执行器电缆、连接器、分配器和分线器),使用户能够享受到省时省钱的“一站式采购”服务。

RFID射频识别系统:工业4.0的关键技术

RFID射频识别是工厂在符合工业4.0标准化过程中的一项关键技术,它为工厂在生产和物流方面带来了活力和灵活性,这使得在生产和供应链之间变得无缝透明并且可追溯。倍加福提供了一系列完整的组件(读写设备、标签、评估单元、电缆)用于在所有常见频段(低频LF、高频HF、超高频UHF)内能构成一套完整的系统解决方案

一个评估单元上也可以实现不同频率的混合操作。这些模块还支持 EtherCAT 通讯,该通讯方式常用于ctrlX OS操作系统设备之间以及其他工业以太网协议中。同时它也可以通过IO-Link进行简单集成,而 OPC UA REST API 等接口则开启了不同层级之间垂直通讯的选项。

概览

  •  支持多协议和多链路™(MultiLink™)的高性能IO-Link主站,是ctrlX AUTOMATION开放概念的理想补充
  • 集成的MQTT、OPC UA和REST API接口可实现无关平台、互操作性强且不受制造商限制的机器通信
  • 广泛的传感器产品组合,可实现几乎所有自动化应用
  • 覆盖所有频段的RFID系统解决方案,提升透明度和可追溯性
  • 从传感器和接口组件到定制的连接技术和集成专业知识,一站式购物体验,减少工作量

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。