请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于探测人、物体和车辆的中等距离光电传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 6 m | |
反射板的距离 | 0 ... 6 m | |
检测范围极限值 | 9 m | |
参考目标 | H85-2 反射板 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制红外光 | |
光点直径 | 大约 230 mm 在 6000 mm 距离处 | |
发散角 | 大约 2,5 ° | |
环境光限制 | 90000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1083,4 a | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色 LED,稳定性控制不足时闪烁 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 30 V DC | |
空载电流 | < 100 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 NPN,1 路 PNP,同步开关,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 200 mA | |
开关频率 | 25 Hz | |
响应时间 | 20 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 安装一个过电流保护保险丝,保险丝的额定最大电流为 5 A 和最小值 30 V DC |
|
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 5 m 固定缆线 | |
材料 | ||
外壳 | Luran® | |
光学端面 | Luran® | |
质量 | 100 g | |
尺寸 | ||
高度 | 85 mm | |
宽度 | 19,5 mm | |
深度 | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 295 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 169 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6717 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6756 | ALL | 223 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|