请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
反射板型传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 50 m | |
反射板的距离 | 0,2 ... 50 m | |
参考目标 | 3 x REF-H100 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
LED 危险等级标记 | 免除组 | |
角度偏差 | 最大 ± 2° | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
光点直径 | 约 16 cm x 18 cm 相距 10 m | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
窗口宽度 | 100 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 100 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED,用于指示开关状态 | |
控制元件 | 示教按键 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | ≤ 80 mA / 24 V DC | |
可用前的时间延迟 | < 0,7 s ,温度 < -30°C 时,通电 5 分钟后达到规格值 | |
输出 | ||
开关类型 | Q - Pin4:NPN 常闭/亮时接通,PNP 常开/暗时接通 /Q - Pin2:NPN 常开/暗时接通,PNP 常闭/亮时接通 |
|
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
开关频率 | 50 Hz | |
响应时间 | 5 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 ABS | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 90 g | |
尺寸 | ||
高度 | 88 mm | |
宽度 | 25,8 mm | |
深度 | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 483 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1290 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2583C | ALL | 229 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6950 | ALL | 226 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|