Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

附件照片 OMH-R1000-04

OMH-R1000-04
  • 简单且快速的安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OMH-R1000-04

产品阐述
R1000 系列的辅助安装件
机械规格
材料钢 镀锌和黑色钝化处理
质量大约 160 g
安装传感器 包含安装附件
适用系列
系列R1000

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301
Product category / 产品类的

Details: OMH-R1000-04

Design / Simulation: OMH-R1000-04

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP292 KB

配套产品: OMH-R1000-04

...的配件

定位用距离传感器,精确至毫米,PRT,测量距离达 150 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头, 最大测量精度, 可切换的 SSI/RS 422 接口, 红色激光用作光发射器, 用于参数设置的显示屏和键盘, 节省空间的紧凑设计fa

定位用距离传感器,精确至毫米,PRT,测量距离达 50 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头, 最大测量精度, 可切换的 SSI/RS 422 接口, 红色激光用作光发射器, 用于参数设置的显示屏和键盘, 节省空间的紧凑设计fa
定位用距离传感器,精确至毫米,PRT,测量距离达 150 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头, 适合低温应用的版本, 可切换的 SSI/RS 422 接口, 最大测量精度, 红色激光用作光发射器, 用于参数设置的显示屏和键盘fa
定位用距离传感器,精确至毫米,PRT,测量距离达 50 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头, 适合低温应用的版本, 可切换的 SSI/RS 422 接口, 最大测量精度, 红色激光用作光发射器, 用于参数设置的显示屏和键盘fa