Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

辅助安装件 DGE LAGERBOCK AIR16

LAGERBOCK AIR16

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  LAGERBOCK AIR16

产品阐述
传感器模块 AIR16 适用的基座
机械规格
材料塑料

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的塑料安装件

Details: LAGERBOCK AIR16

配套产品: LAGERBOCK AIR16

...的配件
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 可单独调节每道光束, 可选背景抑制和分析功能, 对闭合边缘宽度进行光束调整, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
可配置的 Topscan 开关适用的传感器模块, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa