Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

辅助安装件 DGE TopScan-S Cable 240 mm

TopScan-S Cable 240 mm
  • 用于传感器模块的连接缆线
  • 长度 240 mm

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  TopScan-S Cable 240 mm

产品阐述
用于连接传感器模块的带状缆线
机械规格
电缆
长度240 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: TopScan-S Cable 240 mm

Informative Literature: TopScan-S Cable 240 mm

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

配套产品: TopScan-S Cable 240 mm

...的配件
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
可配置的 Topscan 开关适用的传感器模块, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa
用于平开门的移动存在传感器, 可针对广泛的门扇宽度进行配置, 2 类,根据标准 DIN 18650/EN 16005 进行测试和认证, 模块化结构,带有主设备/从属设备模块, 即使是在条件不利的地面上也能安全地工作, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子 ; 缆线横截面积 0.3 mm2 ...1.3 mm2 (AWG26-16),单股/多股铜线fa