请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 100 ... 800 mm | |
调整范围 | 100 ... 800 mm | |
死区 | 0 ... 100 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 255 kHz | |
响应延迟 | 最小值 : 13 ms 出厂设置: 49 ms |
|
传感器循环时间 | ≥ 13 ms (出厂设置) ; 可编程至 60 s |
|
内存 | ||
非易失性存储器 | EEPROM | |
写循环 | 300000 | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 |
|
黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:限值设定,检测到物体 |
|
红色 LED | 常亮:故障 闪烁:正在对限值进行编程,未检测到物体 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
|
空载电流 | ≤ 50 mA | |
功耗 | ≤ 500 mW | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link(通过编程按钮激活后可用,直至下次重置) | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |
0 电平 | 0 ... 1 V | |
1 电平 | 2,5 V ... UB | |
输入阻抗 | > 22 kΩ | |
输出额定工作电流 | 电流源 < 2,5 mA | |
脉冲长度 | ≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效 | |
同步频率 | ||
共模操作 | ≤ 82 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 82 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10 |
|
输出 | ||
输出类型 | 1 路模拟量输出 0 (4) ...20 mA 或 1 路模拟量输出 0 ...10 V |
|
分辨率 | 电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥ 0.35 mm 电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥ 0.35 mm |
|
特性曲线的偏差 | ≤± 1 % 满量程值 | |
重复精度 | ≤± 0,1 % 满量程值 | |
负载阻抗 | 电流输出: ≤ 500 Ohm 电压输出: ≥ 1000 Ohm |
|
温度影响 | ≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿) | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 电流输出 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 输出电压 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 当使用一个 M18 螺母固定时,每个的温度范围从 0 °C (32 °F) 开始。 |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M8 x 1 , 4 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 13 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 带 M3 螺母 最大 0,2 Nm 带 M18 螺母 最大 1 Nm |
|
尺寸 | ||
高度 | 31 mm | |
宽度 | 21 mm | |
长度 | 23 mm | |
出厂设置 | ||
输出 | 近极限: 100 mm 远极限: 800 mm 输出模式: 上升斜坡 输出类型: 4 ...20 mA |
|
光束宽度 | 宽 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU* | ALL | 440 KB | |
手册 | |||
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link Interface | ENG | 4224 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1739 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Pepperl+Fuchs PACTware Connection Wizard (Add-In for parameterization software PACTware) / Pepperl+Fuchs PACTware Connection Wizard (Add-In für Parametriersoftware PACTware) | 1.0.0.3 | ZIP | 295 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|