请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 100 ... 1000 mm | |
调整范围 | 110 ... 1000 mm | |
死区 | 0 ... 100 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 200 kHz | |
响应延迟 | 大约 100 ms | |
分辨率 | 1 mm | |
线性度 | 侧面 | |
额定值 | ||
线性度误差 | ≤ ± 2 mm | |
温度漂移 | ≤ ± 2,5 % | |
可用前的时间延迟 | ≤ 120 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 最大 20 m | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 闪烁:IO-Link 打开 |
|
黄色 LED | 亮起:物体在测量范围内 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 12 ... 30 V DC (包含纹波) | |
纹波 | ≤ 10 % | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link | |
开关输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP,常开 SIO 模式 | |
工作电流 | ≤ 200 mA ,短路/过载保护 | |
开关频率 | 5 Hz | |
电压降 | ≤ 2 V | |
断态电流 | ≤ 0,01 mA | |
接通延时 | ≤ 100 ms | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 90 g | |
尺寸 | ||
长度 | 90 mm | |
直径 | 18 mm | |
安装 | 最大拧紧扭矩: : 60 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 | 超声波式接近开关 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 533 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 46 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2946B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5477 | ALL | 40 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for IODD-Standard 1.0.1 / IODD für IODD-Standard 1.0.1 | V1.12 | ZIP | 88 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|