Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

控制接口单元 IC-KP-B6-2V15B

IC-KP-B6-2V15B
  • 最多可连接 4 个读/写头
  • 或者可连接 2 个读/写头和 2 个触发器传感器
  • 带背景照明的 LC 显示屏
  • 通过 4 个键直接操作
  • 总线通信和读/写头的 LED 状态指示灯

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IC-KP-B6-2V15B

产品阐述
IDENTControl 控制接口单元
带 PROFIBUS DP 接口
通用规格
读/写头的数量最大值 4
可选择 2 个读/写头和 2 个触发器传感器
UL 文件编号E87056
平均无故障时间100 a (在 +40 °C 下运行)
指示灯/操作方法
LED 1、2、3、4读/写头的状态指示器
绿色:读/写头命令激活
黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令
电源/错误 LED绿色:通电
红色:硬件故障
LED UL绿色:接口通电/正常
总线故障 LED红色:总线错误
数据交换 LED绿色:从属设备处于“数据交换”状态
LED DPV1黄色:未使用
LC 显示屏多功能两行显示屏,每行 12 个字符
配置控制接口和以附加图形符号的形式显示已连接的读/写头;可简单、直接地选择运行指令和编址
按钮4 个键:ESC、向上、向下和返回
电气技术规格
额定工作电压20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 2 A 包含读/写头
功耗3,5 W 不带读/写头
电流隔离基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
接口
物理 RS-485
协议PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准
传输速率9.6;19.2;93.75;187.5;500;1500 kBit/s
3;6;12 Mbit/s 自动同步
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61326-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级IEC 60529
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
气候条件最大空气湿度 96 %
耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准
耐冲击和抗振振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
机械规格
防护等级IP67
连接读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器
电源:M12 连接器
保护接地:M6 接地螺丝
PROFIBUS:2x M12 连接器,B 码
材料
外壳铝粉末涂层
安装卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定
质量大约 1000 g
尺寸
高度73 mm
宽度105 mm
长度148 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别处理模块

Details: IC-KP-B6-2V15B

Informative Literature: IC-KP-B6-2V15B

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IC-KP-B6-2V15B

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - IC-KP-*ENGPDF1019 KB
Device mounting / GerätemontageALLPDF917 KB
Commissioning IC-KP-B6 with PROFIBUS at S7-400ENGPDF929 KB
手册
Manual Communication IRI/IVI modeENGPDF2721 KB
Manual IC-KP-B6-2V15BENGPDF3280 KB
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IC-KP-B6-2V15B

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP7230 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: IC-KP-B6-2V15B

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA ULCoC UL-CA-L87056-31-61115002-0 / UL-US-L87056-11-61115002-0ALLPDF561 KB
Korea Radio ApprovalMSIP-REI-PF1-ICKPB62V15BALLPDF359 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1845CALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7045ALLPDF107 KB
Australia Declaration of ConformityCERT-3764ALLPDF731 KB

软件: IC-KP-B6-2V15B

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
GSD file IC-KP-B6-... / GSD-Datei IC-KP-B6-...11/2005ZIP6 KB
Function block Step 7 Classic for the evaluation unit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) with the RFID heads IPH-...-V1 for complete reading and writing of the IPC03 data carrier / Funktionsbaustein Step 7 Classic für die Auswerteeinheit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) mit den RFID-Köpfen IPH-...-V1 zum vollständigen Lesen und Schreiben des IPC03 DatenträgersV2.0ZIP2184 KB
Function block Step 7 Classic for the evaluation unit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) with the RFID heads IQH1-...-V1 for complete reading and writing of the IQC21 data carrier / Funktionsbaustein Step 7 Classic für die Auswerteeinheit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) mit den RFID-Köpfen IQH1-...-V1 zum vollständigen Lesen und Schreiben des IQC21 DatenträgersV2.0ZIP2180 KB
Function block Step 7 Classic for the evaluation unit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) with the RFID heads IQH1-...-V1 for complete reading and writing of the IQC22 data carrier / Funktionsbaustein Step 7 Classic für die Auswerteeinheit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) mit den RFID-Köpfen IQH1-...-V1 zum vollständigen Lesen und Schreiben des IQC22 DatenträgersV2.0ZIP2181 KB
Function block Step 7 Classic for the evaluation unit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) with the RFID heads IQH1-...-V1 for complete reading and writing of the IQC24 data carrier / Funktionsbaustein Step 7 Classic für die Auswerteeinheit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) mit den RFID-Köpfen IQH1-...-V1 zum vollständigen Lesen und Schreiben des IQC24 DatenträgersV2.0ZIP2182 KB
Function block Step 7 Classic for the evaluation unit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) with the RFID heads IQH1-...-V1 for complete reading and writing of the IQC33 data carrier / Funktionsbaustein Step 7 Classic für die Auswerteeinheit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) mit den RFID-Köpfen IQH1-...-V1 zum vollständigen Lesen und Schreiben des IQC33 DatenträgersV2.0ZIP2176 KB
Function block Step 7 Classic for the evaluation unit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) with the RFID heads IQH1-...-V1 for complete reading and writing of the IQC35 data carrier / Funktionsbaustein Step 7 Classic für die Auswerteeinheit IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) mit den RFID-Köpfen IQH1-...-V1 zum vollständigen Lesen und Schreiben des IQC35 DatenträgersV2.0ZIP2180 KB
Function block TIA Portal (S7-1200/1500) for the evaluation units IDENTControl IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) when using IPH-...-V1, IQH1-...-V1 or IUH-...-V1 RFID heads with single-frame protocol. / Funktionsbaustein TIA Portal (S7-1200/1500) für die Auswerteeinheiten IDENTControl IC-KP-Bxx (Profinet + Profibus) bei der Verwendung von IPH-...-V1, IQH1-...-V1 oder IUH-...-V1 RFID-Köpfen mit Single-Frame Protokoll.V3.0ZIP12098 KB
Function block TIA Portal (S7-300/400) for the evaluation units IDENTControl IC-KP-B17 (Profinet) und IC-KP-B6 (Profibus) when using IPH-...-V1, IQH1-...-V1 or IUH-...-V1 RFID heads with single-frame protocol. / Funktionsbaustein TIA Portal (S7-300/400) für die Auswerteeinheiten IDENTControl IC-KP-B17 (Profinet) und IC-KP-B6 (Profibus) bei der Verwendung von IPH-...-V1, IQH1-...-V1 oder IUH-...-V1 RFID-Köpfen mit Single-Frame Protokoll.V4.0ZIP10516 KB
SIMATIC S7 sample project file for PROFIBUS with IC-KP-B6 / SIMATIC S7 Beispielprojekt für PROFIBUS Anbindung mit IC-KP-B603/2007ZIP357 KB

配套产品: IC-KP-B6-2V15B

附件

接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa

PROFIBUS 适用的 Y 型连接缆线fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
PROFIBUS 总线缆线,M12 - M12,PUR 缆线fa
PROFIBUS 适用的端接电阻fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
PROFIBUS 适用的端接缆线,带终端电阻fa
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…