Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

控制接口单元 IC-KP2-1HRX-2V1

IC-KP2-1HRX-2V1
  • 指示总线通信和读/写头状态的 LED 指示灯

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IC-KP2-1HRX-2V1

产品阐述
IDENTControl Compact 控制接口单元
带 RS-232 和 RS-485 串行接口
通用规格
读/写头的数量最大 1
UL 文件编号E87056
平均无故障时间80 a (在 +40 °C 下运行)
指示灯/操作方法
LED 1读/写头的状态指示器
绿色:读/写头命令激活
黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令
LED CH1绿色:检测到读头
红色:配置错误
电源/错误 LED绿色:通电
红色:硬件故障
LED TxD绿色:传输数据时有节奏地闪烁
LED RxD绿色:接收数据时有节奏地闪烁
电气技术规格
额定工作电压20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 4 A 包含读/写头
功耗2 W 不带读/写头
电流隔离基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
接口 1
接口类型串口
物理 RS-485
协议ASCII
传输速率1200、2400、4800、9600、19200、38400 Bit/s
接口 2
接口类型串口
物理 RS 232
协议ASCII
传输速率1200、2400、4800、9600、19200、38400 Bit/s
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级IEC 60529
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
气候条件最大空气湿度 96 %
耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准
耐冲击和抗振振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
机械规格
防护等级IP67
连接读/写头:M12 插头连接,4 针,屏蔽,
电源:M12 连接器
保护接地:M4 接地螺丝
RS 232:M12 插头连接
RS 485:M12 连接器
材料
外壳铝粉末涂层
安装螺丝固定
质量大约 300 g
尺寸
高度42 mm
宽度62 mm
长度137 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别处理模块

Details: IC-KP2-1HRX-2V1

Informative Literature: IC-KP2-1HRX-2V1

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB
Application Report - Safe Assignment of Workpiece and ToolENGPDF204 KB

Product Documentation: IC-KP2-1HRX-2V1

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - IC-KP2-*ENGPDF2285 KB
手册
Manual IC-KP2-1HRX-2V1ENGPDF1277 KB
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IC-KP2-1HRX-2V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1536 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: IC-KP2-1HRX-2V1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA ULCoC UL-CA-L87056-31-61115002-0 / UL-US-L87056-11-61115002-0ALLPDF561 KB
Korea Radio ApprovalMSIP-REI-PF1-ICKP21HRX2V1ALLPDF364 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0687EALLPDF111 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6844ALLPDF108 KB

软件: IC-KP2-1HRX-2V1

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
Software RFIDControl Demo / Software RFIDControl DemoV 1.5.3ZIP5467 KB

配套产品: IC-KP2-1HRX-2V1

...的配件
适合在危险区域使用的 UHF 读/写头,适用于 IDENTControl,加拿大、美国和墨西哥fa
附件

接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
适配器缆线,M12 A 型 4 针直头插头转 Sub-D 9 针直头插头,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
DIN 导轨辅助安装件fa
适配器缆线,M12 A 型 4 针直头插头转 Sub-D 9 针直头插口,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…