Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

辅助安装件 IUZ-MH12

IUZ-MH12
  • 多部件安装套件
  • 壁装和杆装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUZ-MH12

产品阐述
杆装和壁装适用的安装支架
机械规格
材料
安装管道安装套件 用于管道 ∅ 60 mm ± 10 mm
质量壁式安装 580 g
管道安装 521 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301
Product category / 产品类的钢铁制安装件

Details: IUZ-MH12

Product Documentation: IUZ-MH12

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1436 KB
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…