请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mm |
机械规格 | ||
---|---|---|
材料 | 铝 金属片(钢),镀锌 |
|
质量 | 390 g | |
注意 | 在所有轴上无级可调 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Product category / 产品类的 | 钢铁制安装件 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1482 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
...的配件 | ||||||