请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于 IQT1-HH27 和 IPT-HH27 的锂离子电池 |
电气技术规格 | ||
---|---|---|
电池类型 | 锂离子电池:7.2 V; 3400 mAh | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
质量 | 137 g | |
尺寸 | 102.4 mm x 70.9 mm x 23.4 mm | |
高度 | 23,4 mm | |
宽度 | 70,9 mm | |
长度 | 102,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27050403 |
ECLASS 10.0.1 | 27050403 |
ECLASS 9.0 | 27050403 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 5.1 | 27059090 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 5.0 | EC001199 |
UNSPSC 12.1 | 26111701 |
Product category / 产品类的 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Note new battery type / Hinweis neuer Akkutyp | ALL | 124 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Shipping and safety instructions battery / Versand- und Sicherheitshinweise Akku | ALL | 169 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Worldwide | DoC UN38.3 | ALL | 79 KB | |
Worldwide DEMKO | DK-79073-UL | ALL | 178 KB |