Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

K系列(导轨式)电源

倍加福的K系列DIN导轨安装电源可以将120VAC 或 240VAC转换成24VDC,并且可以与电源模块结合使用。电源模块可以固定在电源导轨上并且提供可靠的24VDC信号。电源导轨,电源和电源模块的结合可以提供非常多的功能,简化了接线从而减少了接线的成本。