简单快捷
使用倍加福产品选型工具,快速为您的应用找到合适的产品。
使用倍加福智能解决方案,与您共同应对工业4.0的挑战。
Pepperl+Fuchs 提供120/240 V AC 转 24 V DC 的电源模块,容量为4 A 或者 500 mA. 这些模块可直接连接到供电轨道上,无须额外的电源模块。对于K系列产品来说安装更加灵活,对于安全栅配电来说,又可多一种选择。
安全产品选型
通过各种选项进行选择,如安全完整性水平SIL,性能等级,功能及信号类型,并找到您正在寻找的经过 SIL/PL 评估的设备。